10 连接套件脉冲管套件 6x1mmR1/8
003H6857
10 连接套件脉冲管套件 6x1mmR1/8
003H6857
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品类型 | 脉冲管压紧件 |
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
| 公称压力 [bar] | 25 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 接口尺寸 | R 1/8 |
| 描述 | 10 连接套件脉冲管套件 6x1mmR1/8 |
| 材料 | 黄铜 |
| 每包数量 | 20 pc |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.199 千克 |
| 净重 | 0.199 千克 |
| 容积 | 0.067 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |