Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, 安装类型: 流量

003H6851

驱动 与设定部件 PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 供水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
特性
值
压力设定范围 [bar] [最低]0.30 bar
压力设定范围 [bar] [最高]2.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.30 bar
压差设定 [bar] [最高]2.00 bar
安装类型流量
描述驱动 与设定部件 PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 供水
用于产品类型AVPQ4

一般规格

特性
值
毛重4.596 千克
净重4.568 千克
容积9.455 公升
特性
值
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm