Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, 安装类型: 回水

003H6850

驱动 与设定部件 PN25 0,3-2,0 AVPQ 回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
SCIP 卷宗编号0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
特性
值
包含电池No
压力设定范围 [bar] [最低]0.30 bar
压力设定范围 [bar] [最高]2.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.30 bar
压差设定 [bar] [最高]2.00 bar
安装类型回水
描述驱动 与设定部件 PN25 0,3-2,0 AVPQ 回水
用于产品类型AVPQ

一般规格

特性
值
毛重2.721 千克
净重2.697 千克
容积5.782 公升
特性
值
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm