Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

驱动器 PN25 3-11 AVA, AVD 供回水安装

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MD_ACT_PN25_RET_I_HP
SCIP 卷宗编号6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
特性
值
包含电池No
压力设定范围 [bar] [最低]3.00 bar
压力设定范围 [bar] [最高]11.00 bar
压差设定 [bar] [最低]3.00 bar
压差设定 [bar] [最高]11.00 bar
描述驱动器 PN25 3-11 AVA, AVD 供回水安装
用于产品类型AVA, AVD

一般规格

特性
值
毛重4.745 千克
净重4.745 千克
容积9.574 公升
特性
值
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm