Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP-F, AVQ, AVQM, Mounting version: Return 003H6841

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP-F, AVQ, AVQM, 安装类型: 回水

003H6841

驱动器 PN25 AVP-F 回水安装, AVQ, AVQM

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM
SCIP 卷宗编号c9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f
特性
值
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
安装类型回水
描述驱动器 PN25 AVP-F 回水安装, AVQ, AVQM
用于产品类型AVP-F, AVQ, AVQM

一般规格

特性
值
毛重1.892 千克
净重1.892 千克
容积5.717 公升
特性
值
EAN/UPC5702421552940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm