Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP-F, Mounting version: Flow 003H6839

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP-F, 安装类型: 流量

003H6839

驱动器 PN25 0,2 AVP-F 供水安装

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator, PN25, 0,2, AVP-F flow
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型驱动器与调节部件
特性
值
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
安装类型流量
描述驱动器 PN25 0,2 AVP-F 供水安装
用于产品类型AVP-F

一般规格

特性
值
毛重2.01 千克
净重2.01 千克
容积5.717 公升
特性
值
EAN/UPC5702421552902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm