Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, 安装类型: 流量

003H6836

驱动 与设定部件 PN25 1-5 AVP 供水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MD_ACT_PN25_FLO_I_HP
SCIP 卷宗编号c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
特性
值
包含电池No
压力设定范围 [bar] [最低]1.00 bar
压力设定范围 [bar] [最高]5.00 bar
压差设定 [bar] [最低]1.00 bar
压差设定 [bar] [最高]5.00 bar
安装类型流量
描述驱动 与设定部件 PN25 1-5 AVP 供水
用于产品类型AVP

一般规格

特性
值
毛重3.26 千克
净重3.26 千克
容积9.623 公升
特性
值
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm