Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, 安装类型: 流量

003H6834

驱动 与设定部件 PN25 0,2-1,0 AVP 供水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称SAC MD DP-Q Act. PN25
SCIP 卷宗编号dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
压力设定范围 [bar] [最低]0.20 bar
压力设定范围 [bar] [最高]1.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.20 bar
压差设定 [bar] [最高]1.00 bar
安装类型流量
描述驱动 与设定部件 PN25 0,2-1,0 AVP 供水
每包数量4 pc
用于产品类型AVP

一般规格

特性
值
毛重2.815 千克
净重2.815 千克
容积5.717 公升
特性
值
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm