Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, 安装类型: 回水

003H6831

驱动 与设定部件 PN25 1-5 AVP 回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MD_ACT_PN25_RET_I_HP
SCIP 卷宗编号6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
特性
值
包含电池No
压力设定范围 [bar] [最低]1.00 bar
压力设定范围 [bar] [最高]5.00 bar
压差设定 [bar] [最低]1.00 bar
压差设定 [bar] [最高]5.00 bar
安装类型回水
描述驱动 与设定部件 PN25 1-5 AVP 回水
用于产品类型AVP

一般规格

特性
值
毛重3.048 千克
净重3.018 千克
容积9.174 公升
特性
值
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm