Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, 安装类型: 流量

003H6824

驱动 与设定部件 PN25 0,2-1,0 AV 供水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MD_ACT_PN16_FLO_T
SCIP 卷宗编号c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
特性
值
包含电池No
压力设定范围 [bar] [最低]0.20 bar
压力设定范围 [bar] [最高]1.00 bar
压差设定 [bar] [最低]0.20 bar
压差设定 [bar] [最高]1.00 bar
安装类型流量
描述驱动 与设定部件 PN25 0,2-1,0 AV 供水
用于产品类型AVP

一般规格

特性
值
毛重1.788 千克
净重1.266 千克
容积4.535 公升
特性
值
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm