驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, 安装类型: 回水
003H6822
驱动 与设定部件 PN25 0,2-1,0 AV 回水
003H6822
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MD_ACT_PN16_RET_T |
| SCIP 卷宗编号 | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| 产品类型 | 驱动器与调节部件 |
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力设定范围 [bar] [最低] | 0.20 bar |
| 压力设定范围 [bar] [最高] | 1.00 bar |
| 压差设定 [bar] [最低] | 0.20 bar |
| 压差设定 [bar] [最高] | 1.00 bar |
| 安装类型 | 回水 |
| 描述 | 驱动 与设定部件 PN25 0,2-1,0 AV 回水 |
| 每包数量 | 9 pc |
| 用于产品类型 | AVP |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.216 千克 |
| 净重 | 1.216 千克 |
| 容积 | 4.586 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |