Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

驱动器与调节部件, 用于产品类型: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, 安装类型: 回水

003H6821

驱动 与设定部件 PN25 0,05-0,5 AV 回水

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,05-0,5 AV return
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MD_ACT_PN16_RET_T
SCIP 卷宗编号b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
压力设定范围 [bar] [最低]0.05 bar
压力设定范围 [bar] [最高]0.50 bar
压差设定 [bar] [最低]0.05 bar
压差设定 [bar] [最高]0.50 bar
安装类型回水
描述驱动 与设定部件 PN25 0,05-0,5 AV 回水
每包数量9 pc
用于产品类型AVP

一般规格

特性
值
毛重1.28 千克
净重1.28 千克
容积4.484 公升
特性
值
EAN/UPC5702421552599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm