Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

驱动器与调节部件, 用于产品类型: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

驱动器 PN25 1-5,5 D52 油介质 供回水安装

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型驱动器与调节部件
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
特性
值
压力设定范围 [bar] [最低]1.00 bar
压力设定范围 [bar] [最高]5.00 bar
压差设定 [bar] [最低]1.00 bar
压差设定 [bar] [最高]5.50 bar
描述驱动器 PN25 1-5,5 D52 油介质 供回水安装
用于产品类型D52

一般规格

特性
值
毛重2.438 千克
净重2.438 千克
容积5.177 公升
特性
值
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm