Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

脉冲管连接件,老型号 AV

003H1320

脉冲管连接件,老型号 AV

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionComp. fitting set for impulse tube,oldAV
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型脉冲管压紧件
产品系列配件 – 自力式
公称压力 [bar]16 bar
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
描述脉冲管连接件,老型号 AV
材料黄铜
每包数量35 pc
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]16 bar

一般规格

特性
值
毛重0.07 千克
净重0.068 千克
容积0.254 公升
特性
值
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm