Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

脉冲管, 6 mm, 1500 mm, 黄铜 CW617N, 用于产品类型: AFP(Q)/B

003H0488

铜管 Φ6x1mm 1,5m

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
包含电池No
特性
值
描述铜管 Φ6x1mm 1,5m
材料黄铜 CW617N
用于产品类型AFP(Q)/B
直径 [mm]6 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]25 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]25 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]15 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]50 mm
长度 [mm]1500.0 mm

一般规格

特性
值
毛重0.344 千克
净重0.328 千克
容积3456.12 立方公分
特性
值
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm