Danfoss logo
Impulse tubes

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢

003G1866

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN20
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AF IMPULSE TUBES (3)
SCIP 卷宗编号a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
包含电池No
特性
值
接口尺寸G 1/4
描述Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN200
材料不锈钢
用于产品类型AFPQ 2
直径 [mm]10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]40 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]200 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]200 mm
针对阀门尺寸DN 200
驱动器尺寸320 cm²

一般规格

特性
值
毛重1.293 千克
净重0.35 千克
容积31.169 公升
特性
值
EAN/UPC5715162414255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm