Danfoss logo
Impulse tubes

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢, DN 100

003G1863

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN10
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AF IMPULSE TUBES (3)
SCIP 卷宗编号a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
特性
包含电池No
接口尺寸G 1/4
描述Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN100
材料不锈钢
用于产品类型AFPQ 2
直径 [mm]10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]40 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]100 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]100 mm
针对阀门尺寸DN 100

一般规格

特性
毛重0.435 千克
净重0.255 千克
容积5.04 公升
特性
EAN/UPC5715162414224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm