Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢

003G1847

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN8
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AF IMPULSE TUBES (3)
SCIP 卷宗编号a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
特性
值
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
包含电池No
接口尺寸G 1/4
材料不锈钢
用于产品类型AFPQ 24
直径 [mm]10 mm
针对阀门尺寸DN 80
驱动器尺寸160 cm²

一般规格

特性
值
毛重0.45 千克
净重0.4 千克
容积4.128 公升
特性
值
EAN/UPC5715162414064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm