Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢

003G1829

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN25/32
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸G 1/4
材料不锈钢
每包数量10 pc
用于产品类型AFPQ 2
直径 [mm]10 mm
针对阀门尺寸DN 25DN 32
驱动器尺寸160 cm²

一般规格

特性
值
毛重0.44 千克
净重0.42 千克
容积1.68 公升
特性
值
EAN/UPC5715255136675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm