脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢
003G1822
003G1822
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 DN40 |
| Product line | 08 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | 脉冲管 |
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 40 bar |
| 接口尺寸 | G 1/4 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 材料 | 不锈钢 |
| 用于产品类型 | AFPB(-F) 2 |
| 直径 [mm] | 10 mm |
| 适用阀门压力 [bar] [最低] | 16 bar |
| 适用阀门压力 [bar] [最高] | 40 bar |
| 适用阀门直径 [mm] [最低] | 40 mm |
| 适用阀门直径 [mm] [最高] | 40 mm |
| 针对阀门尺寸 | DN 40 |
| 驱动器尺寸 | 160 cm² |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.2 千克 |
| 净重 | 0.18 千克 |
| 容积 | 0.6 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |