Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢

003G1821

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN25/32
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
包装方式多包装
接口尺寸G 1/4
特性
值
材料不锈钢
每包数量10 pc
用于产品类型AFPB(-F) 2
直径 [mm]10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]40 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]32 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]25 mm
针对阀门尺寸DN 25DN 32
驱动器尺寸160 cm²

一般规格

特性
值
毛重0.2 千克
净重0.18 千克
容积0.6 公升
特性
值
EAN/UPC5715255135715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm