Danfoss logo
Spring internal AF 0,5 bar for Q act.

流量控制器内置弹簧 AF 0,5 bar

003G1498

流量控制器内置弹簧 AF 0,5 bar

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpring internal AF 0,5 bar for Q act.
Product line08
产品类型弹簧
特性
值
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
描述流量控制器内置弹簧 AF 0,5 bar
材料钢 W 编号:1.0718

一般规格

特性
值
毛重0.405 千克
净重0.285 千克
特性
值
容积3.82 公升
EAN/UPC5702421818893