Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

膜片, EPDM, 水(AGFW FW510), 80 cm²

003G1457

膜片尺寸 80 EPDM, AF 系列

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDiaphragm Size 80 EPDM, AF range
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型膜片
产品系列配件 – 自力式
特性
值
允许介质水(AGFW FW510)
包含电池No
描述膜片尺寸 80 EPDM, AF 系列
材料EPDM
驱动器尺寸 [cm2]80 cm²

一般规格

特性
值
毛重0.135 千克
净重0.13 千克
容积3.267 公升
特性
值
EAN/UPC5702421814932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm