Danfoss logo
Spring adjustable AF(P)A, D28, silver

可调节弹簧 AF(P)A,D28, 银色

003G1455

可调节弹簧 AF(P)A,D28, 银色

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpring adjustable AF(P)A,D28 silver
Product line08
产品类型弹簧
特性
值
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
描述可调节弹簧 AF(P)A,D28, 银色
材料钢 W 编号:1.0718

一般规格

特性
值
毛重3.36 千克
净重3.36 千克
特性
值
容积5.265 公升
EAN/UPC5702421814918