Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"

003G1440

Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination pieces KF2
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ACC. SAC HD Combination piece KF2
特性
值
SCIP 卷宗编号fc16bcbb-9b43-47be-a373-7971823d9ee9
产品类型组合件
产品系列配件 – 自力式
包含电池No
描述Combination pieces KF2 2 x G 1 1/4"

一般规格

特性
值
毛重1.47 千克
净重1.47 千克
容积1.386 公升
特性
值
EAN/UPC5702421812488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm