Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢, 用于产品类型: AFQ

003G1404

脉冲管 AFQ PN40 250

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ PN40 250
Product line08
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
包含电池No
接口尺寸G 1/4
特性
值
描述脉冲管 AFQ PN40 250
材料不锈钢
用于产品类型AFQ
直径 [mm]10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]40 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]40 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]250 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]250 mm
针对阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
值
毛重0.375 千克
净重0.375 千克
特性
值
容积3.575 公升
EAN/UPC5702421813539