Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢, 用于产品类型: AFPQ4

003G1387

脉冲管 AFPQ4 PN40 125

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 125
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AF IMPULSE TUBES (2)
SCIP 卷宗编号4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
接口尺寸G 1/4
描述脉冲管 AFPQ4 PN40 125
材料不锈钢
每包数量10 pc
用于产品类型AFPQ4
直径 [mm]10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]40 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]125 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]125 mm
针对阀门尺寸DN 125

一般规格

特性
值
毛重0.66 千克
净重0.535 千克
容积0.5 公升
特性
值
EAN/UPC5702421812372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm