脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢, 用于产品类型: AVPQ
003G1376
脉冲管 AFPQ PN40 200
003G1376
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 200 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | AF IMPULSE TUBES (2) |
| SCIP 卷宗编号 | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| 产品类型 | 脉冲管 |
| 产品系列 | 配件 – 自力式 |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 40 bar |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 多包装 |
| 接口尺寸 | G 1/4 |
| 描述 | 脉冲管 AFPQ PN40 200 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品类型 | AVPQ |
| 直径 [mm] | 10 mm |
| 适用阀门压力 [bar] [最低] | 16 bar |
| 适用阀门压力 [bar] [最高] | 40 bar |
| 适用阀门直径 [mm] [最低] | 200 mm |
| 适用阀门直径 [mm] [最高] | 200 mm |
| 针对阀门尺寸 | DN 200 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.445 千克 |
| 净重 | 0.445 千克 |
| 容积 | 2.73 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |