Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢, 用于产品类型: AFQ, DN 250

003G1350

脉冲管 AFQ PN16 250

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description自力阀配件
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AF IMPULSE TUBES (3)
SCIP 卷宗编号a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
特性
包含电池No
接口尺寸G 1/4
描述脉冲管 AFQ PN16 250
材料不锈钢
用于产品类型AFQ
直径 [mm]10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]16 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]250 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]250 mm
针对阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
毛重0.343 千克
净重0.343 千克
容积2.592 公升
特性
EAN/UPC5702421812006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm