Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ PN40 65/80

脉冲管, 10 mm, G 1/4, 不锈钢, 用于产品类型: AFQ

003G1349

脉冲管 AFQ PN40 200

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description自力阀配件
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型脉冲管
产品系列配件 – 自力式
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]40 bar
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
接口尺寸G 1/4
描述脉冲管 AFQ PN40 200
材料不锈钢
每包数量10 pc
用于产品类型AFQ
直径 [mm]10 mm
适用阀门压力 [bar] [最低]16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高]40 bar
适用阀门直径 [mm] [最低]200 mm
适用阀门直径 [mm] [最高]200 mm
针对阀门尺寸DN 200

一般规格

特性
值
毛重0.313 千克
净重0.313 千克
容积3.575 公升
特性
值
EAN/UPC5702421811993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm