Danfoss logo
NVD 805 check valve

止回阀, NVD 805, PN 16, DN 80, 法兰之间

065B7507

NVD 805 PN16 DN80
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 适用于区域供热和区域制冷系统的止回阀

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]138.00 m³/h
Material DescriptionNVD 805 PN16 DN80
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称065B7507
SCIP 卷宗编号42cd99b2-84e3-4013-938a-f794882aac0d
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型NVD 805
产品系列蝶阀
介质 pH 值 [最低]7
介质 pH 值 [最高]10
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]100 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
特性
功能单向
包含电池No
压力等级PN 16
安装定位免费
应用区域供热
接口数量2
描述NVD 805 PN16 DN80
操作类型自动控制
替代性介质 2生活热水
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品Yes
直径 [mm]80 mm
连接类型法兰之间
阀体材质灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25)
阀门型号止回阀
阀门尺寸DN 80

一般规格

特性
毛重3 千克
净重2.506 千克
容积1.262 公升
特性
EAN/UPC5710104065878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm