止回阀, NVD 805, PN 16, DN 200, 法兰之间
065B7511
NVD 805 PN16 DN200
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 适用于区域供热和区域制冷系统的止回阀
065B7511
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 1510.00 m³/h |
| Material Description | NVD 805 PN16 DN200 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | 065B7511 |
| SCIP 卷宗编号 | 42cd99b2-84e3-4013-938a-f794882aac0d |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | NVD 805 |
| 产品系列 | 蝶阀 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 100 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 功能 | 单向 |
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 安装定位 | 免费 |
| 应用 | 区域供热 |
| 接口数量 | 2 |
| 描述 | NVD 805 PN16 DN200 |
| 操作类型 | 自动控制 |
| 替代性介质 2 | 生活热水 |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 标记产品 | Yes |
| 直径 [mm] | 200 mm |
| 连接类型 | 法兰之间 |
| 阀体材质 | 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3) |
| 阀门型号 | 止回阀 |
| 阀门尺寸 | DN 200 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 14 千克 |
| 净重 | 14 千克 |
| 容积 | 7.336 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104065915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |