Danfoss logo
旋转阀 HRB 3, HRB 4-product-category

旋转阀 HRB 3, HRB 4

丹佛斯 HRB 旋转阀主要用于允许一定泄漏且无需明确控制特性的供暖系统中的温度调节。HRB 旋转阀可搭配电动驱动器 AMB 162 和 AMB 182 使用。

主要数据:

  • DN 15–50
  • kVS 0.4-40 m3/h
  • PN 10
  • 温度最高=110 °C
  • 三通或四通
  • S 特性曲线

Features and benefits

  • 低泄漏率
  • 独特的阀位指示器(安装驱动器后亦可见)
  • 人体工程学设计手柄
  • 便于安装
  • 可用于合流和分流应用
  • 内螺纹连接