VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
VZL 阀门是以热水/冷水为介质的风机盘管、小 型再热器、再冷器的温度控制系统提供一套高 效、节能的优质控制方案。
这些阀门需与以下部件配合使用:
- AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 带延长插头;
- AMV(E) 13 (SU) 和 TWA-ZL 执行器。
注意: TWA-ZL 热力驱动器不会关闭接口 B。 若阀杆加长件未与 AMV(E) 130(H)/140(H) 一同使用,阀门
Features and benefits
- 接口 B kvs 降低(仅限 VZL 3 和 VZL 4)
- 线性特性
- 三通和通阀门旁通为线性特性
- 阀门附带螺纹塑料盖,以便手动操作
- 连接:G螺纹或推入式接口 conex
- 水质符合 VDI 2035 要求