VF 2 PN16 15/1 两通座阀法兰
065Z0272
VF 2 PN16 15/1 两通座阀法兰
065Z0272
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Material Description | 两通调节座阀 |
| PN 替代 VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VF 2 |
| 产品系列 | 其他阀门 |
| 介质 pH 值 [最低] | 7 |
| 介质 pH 值 [最高] | 10 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
| 包含电池 | No |
| 压差范围 [bar] [最高] | 4.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 填料盒密封材料 | EPDM |
| 安装类型 | 流量 |
| 应用 | 供热制冷 |
| 接口数量 | 2 |
| 控制比 | 50:1 |
| 描述 | VF 2 PN16 15/1 两通座阀法兰 |
| 替代性应用 VSP | 区域供热 |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 气蚀系数 | 0.40 |
| 流量特性 | 等百分比 |
| 直径 [mm] | 15 mm |
| 端口最大泄漏率 [% Kvs] | 气密性设计 |
| 行程 [mm] | 10.00 mm |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀体材质 | 灰铸铁 EN-GJL-250(GG-25) |
| 阀杆材质 | 不锈钢 |
| 阀锥材质 | 黄铜 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.127 千克 |
| 净重 | 1.899 千克 |
| 容积 | 6.688 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007564 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |