Danfoss logo
VM 2, VB 2-product-category

VM 2, VB 2

VM 2 型和 VB 2 型二通阀与丹佛斯电动驱动器 AMV(E) 10、AMV(E) 20 和 AMV(E) 30;或者带 弹簧复位功能的丹佛斯电动驱动器 AMV(E) 13 、AMV(E) 23 和 AMV(E) 33。

VM 2 型和 VB 2 型二通阀能够在要求苛刻的系统 使用,例如:

  • 区域供热
  • 供热
  • 采用换热器的热水供应系统,或需要确保性能长期稳定的罐式蓄热换热系统。

Features and benefits

  • 专门针对苛刻应用的分段线型控制特性
  • 小型驱动器能够达到高关闭压差
  • 可提供多种 kvs 值
  • 采用推拉式连接,便于驱动器机械连接
  • 最低控制范围50:1
  • 调节快速稳定
  • 生活热水温度稳定,更加舒适
  • 稳定的控制性能,更加节能
  • 温度波动更小,零部件使用寿命更长