VFM 2, PN 16, DN 150, 法兰
065B3564
065B3564
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 两通调节座阀VFM 2 DN150 kvs 400 PN16 2-way fla |
| Product line | 08 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VFM 2 |
| 产品系列 | 电动调节阀 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力等级 | PN 16 |
| 气蚀系数 100% | 0.24 |
| 气蚀系数 25% | 0.40 |
| 气蚀系数 50% | 0.36 |
| 气蚀系数 75% | 0.35 |
| 直径 [mm] | 150 mm |
| 连接类型 | 法兰 |
| 阀门尺寸 | DN 150 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 118 千克 |
| 净重 | 101 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 208.8 公升 |
| EAN/UPC | 5710104521367 |