Danfoss logo
Valve-insert 013U0252

阀芯, 用于产品类型: RAV, PN 10, DN 15

013U0252

阀芯组件 RAV DN15(12 件)

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionValve insert RAV DN15 (12 pcs)
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型阀芯
产品系列配件 – 自力式
特性
包含电池No
压力等级PN 10
描述阀芯组件 RAV DN15(12 件)
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
用于产品类型RAV
阀门尺寸DN 15

一般规格

特性
毛重0.053 千克
净重0.053 千克
容积0.083 公升
特性
EAN/UPC5710104031873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm