Danfoss logo
 Valve Inserts, For product type: AV(P)QM (T) 003H6861

阀芯, 用于产品类型: AV(P)QM (T), PN 25, DN 20, 6.3 m³/h

003H6866

阀芯组件PN25 20/6,3 25/6,3 VG-回水安装 VQM

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 值 [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionValve ins. PN25 20/6,3 25/6,3 VG-ret VQM
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品类型阀芯
产品系列配件 – 自力式
特性
允许介质District heating/cooling circulation water
包含电池No
压力等级PN 25
描述阀芯组件PN25 20/6,3 25/6,3 VG-回水安装 VQM
用于产品类型AV(P)QM (T)
阀门尺寸DN 20

一般规格

特性
毛重0.2 千克
净重0.2 千克
容积0.562 公升
特性
EAN/UPC5702421553206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm