Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1705

VTC 恒温元件, 70 °C

193B1705

Thermostat for VTC valve

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 158°F (70°C)
Product line03
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VTC 恒温元件
特性
值
产品系列温控阀
传感器设置温度 [°C]70 °C
传感器设置温度 [°F]158 °F
包含电池No
描述Thermostat for VTC valve
阀门型号VTC

一般规格

特性
值
毛重0.2 千克
净重0.2 千克
特性
值
容积0.584 公升
EAN/UPC7330193038980