VTC 恒温元件, 60 °C
193B1704
Thermostat for VTC valve
193B1704
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 140°F (60°C) |
| Product line | 03 |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | VTC 恒温元件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 温控阀 |
| 传感器设置温度 [°C] | 60 °C |
| 传感器设置温度 [°F] | 140 °F |
| 包含电池 | No |
| 描述 | Thermostat for VTC valve |
| 阀门型号 | VTC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.02 千克 |
| 净重 | 0.02 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.584 公升 |
| EAN/UPC | 7330193038973 |