Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品类型VTA / TMV
产品系列温控阀
包含电池No
接口尺寸1"
描述Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
温度设定范围 [°C] [最低]30 °C
温度设定范围 [°C] [最高]49 °C

一般规格

特性
值
毛重0.02 千克
特性
值
净重0.02 千克