Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

产品规格

特性
值
Cv 值5.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品类型VTA / TMV
产品系列温控阀
包含电池No
接口尺寸3/4"
描述3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
温度设定范围 [°C] [最低]20 °C
温度设定范围 [°C] [最高]43 °C
连接类型接头 / 内部焊接

一般规格

特性
值
毛重0.68 千克
特性
值
净重0.68 千克