Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

无铅1‘’NPT恒温85-120°F

31622111LF

无铅1‘’NPT恒温85-120°F

产品规格

特性
值
Cv 值4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品类型VTA / TMV
产品系列温控阀
包含电池No
接口尺寸1"
描述无铅1‘’NPT恒温85-120°F
温度设定范围 [°C] [最低]30 °C
温度设定范围 [°C] [最高]49 °C
连接类型普通内管螺纹

一般规格

特性
值
毛重0.672 千克
特性
值
净重0.672 千克