Danfoss logo
VTA-TMV LF Solder-CPVC

不含铅3/4" NPT系列34 MR

065B8878LF

不含铅3/4" NPT系列34 MR

产品规格

特性
值
Cv 值1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
中国 RoHS 合规性Out of scope
特性
值
产品类型VTA / TMV
产品系列温控阀
包含电池No
描述不含铅3/4" NPT系列34 MR
温度设定范围 [°C] [最低]35 °C
温度设定范围 [°C] [最高]60 °C
连接类型钎焊CPVC

一般规格

特性
值
毛重0.56 千克
净重0.56 千克
特性
值
EAN/UPC7330193027724