Danfoss logo
丹佛斯 Icon™ 显示屏房间温控器,230 伏-product-category

丹佛斯 Icon™ 显示屏房间温控器,230 伏

Danfoss Icon™ 是一系列用于水力地板采暖应用的嵌入式和表面安装式房间恒温器。
Danfoss Icon™ 显示器采用市电供电,可作为独立恒温器使用,也可与接线中心配合使用。
该恒温器采用三端双向可控硅输出,最多可控制 5 个热执行器。
用户可以通过触摸用户界面设置所需的室温,并读取测量的室温。
该温控器采用“触摸式玻璃”界面,并配有透光显示屏。正常运行时,显示屏处于“关闭”状态。

Features and benefits

  • 精确的PWM控制
  • 内嵌式版本,兼容第三方墙框
  • 透过显示屏
  • 通过用户菜单限制范围
  • 中性设计和简洁的用户界面
  • 防冻设置
  • 可与 230V 常闭或常开执行器配合使用
  • 可以通过服务菜单对温控器进行优化,以适应不同的热源。
  • 阀门锻炼功能
  • 极高的抗紫外线能力