Danfoss logo
丹佛斯 Icon™ 旋钮式房间温控器,230V-product-category

丹佛斯 Icon™ 旋钮式房间温控器,230V

Danfoss Icon™ 是一系列用于水力地板采暖应用的嵌入式和表面安装式房间恒温器。
Danfoss Icon™ Dial 采用市电供电,可作为独立恒温器使用,也可与接线中心配合使用。
该恒温器采用继电器输出,最多可控制 5 个热执行器。
用户可以通过旋钮设置所需的室温,范围从 5 度到 30 度。
拨盘可以拆卸,从而可以使用限位销来限制设定点范围。

Features and benefits

  • 开/关控制
  • 墙内式设计,兼容多种第三方墙体框架
  • 通过引脚限制范围
  • 中性设计和简洁的用户界面
  • 防冻设置
  • 可与 230V 常闭或常开执行器配合使用
  • 包括热加速器
  • 极高的抗紫外线能力