Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

丹佛斯 BasicPlus2 房间温控器专为水地暖系统设计,可实现精准的室温控制。通过根据用户偏好调节温度,它们确保最佳的热舒适度,同时显著节省能源。这些温控器提供旋钮式、显示屏式和可编程显示屏式三种版本,兼具易用性和先进的控制功能,可保护地板、防止冻害并提高供暖效率。

Features and benefits

  • WT-T(拨号式)房间温控器
    • 操作简便,只需拨动旋钮即可快速调节温度设定点
    • 防冻标志,可在防止冻结的同时最大限度地减少能源消耗
    • LED指示灯:1. 绿灯 – 温控器开启,无制热需求;2. 红灯 – 温控器开启,有制热需求
  • WT-D(带显示屏)和 WT-P(带显示屏和可编程)房间温控器
    • 现代设计,带白色背光液晶显示屏
    • AWAY 功能可在您不在时节省能源
    • 儿童安全锁
    • 三种可选的温度控制模式:1. 室温控制(默认);2. 室温控制并限制地板温度;3. 地板温度控制
    • 两种可选的地板温度控制模式:高/低
    • 可调节房间和地板温度的最高和最低限值
    • 断电时可选择显示室温
    • 地板传感器端子可实现对地板温度的精准控制,降低过热和地板损坏的风险。
    • 防冻模式(~5°C)
    • 温度校准以补偿测量偏差
    • 仅可编程设置 5-2 周的自动舒适温度和设定温度。