地暖控制器, Danfoss Icon2™ MC, 主控制器, 24 V, 通道数量: 15, 明装
088U2101
Basic, for 24V actuators, Zigbee/Bluetooth communication, CH version, Wireless/Wired 24V
088U2101
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| App控制已启用 | 是 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| HE 控制类型 | 主控制器 |
| Humidity sensor | No |
| Installation location | For installation in non-public area, such as private homes or locked technical room |
| IP 防护等级 | IP20 |
| Material Description | Icon² MC, Basic, CH |
| NC / NO(常闭/常开) | 是 |
| Product height/depth [mm] | 120 mm |
| Product length [mm] | 330 mm |
| Product line | 34 |
| PWM | 是 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | "Controller for hydronic heating/cooling" |
| SCIP 卷宗编号 | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
| Supply Flow temperature control | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 主控中心已连接(最大) | 4 |
| 产品类型 | Danfoss Icon2™ MC |
| 产品系列 | 地暖控制器 |
| 使用 | Basic |
| 供冷输入 | 否 |
| 包含电池 | No |
| 双控模式 | 是 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 墙面式 | 是 |
| 外出输入 | 否 |
| 安装 | 明装 |
| 嵌入式 | 否 |
| 接口 | Wireless/Wired 24V |
| 描述 | Basic, for 24V actuators, Zigbee/Bluetooth communication, CH version |
| 散热器上的驱动器 | 是 |
| 每个输出的功率 [W] [最高] | 2 W |
| 温度控制器 | 是 |
| 温度限制 | 是 |
| 热反馈 | 是 |
| 电源电压 [V] | 230.0 V |
| 泵继电器 | 是 |
| 编程模式 | 是 |
| 自动平衡 | 是 |
| 自适应学习 | 是 |
| 输出数量 [pc] | 15 pc |
| 输出电压 [伏] 交流 | 24 V |
| 输出电压[V] 交流 | 24 V |
| 适用于 | 24V actuators |
| 通讯频率 GHz | 2.4 GHz |
| 通道数量 | 15 |
| 锅炉继电器 | 是 |
| 阀门练习 | 是 |
| 驱动器最大数量 | 15 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.632 千克 |
| 净重 | 1.502 千克 |
| 容积 | 3.956 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162300091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |