地暖控制器, 房间温控器, 24 V, 通道数量: 0, 嵌入
088U1051
24V 有线
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Icon™ room thermostats
088U1051
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| App控制已启用 | 是 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| HE 控制类型 | 房间温控器 |
| IP 防护等级 | IP21 |
| Material Description | Icon 房间温控器,24V显示型,暗装,86x86 |
| NC / NO(常闭/常开) | 是 |
| Product height/depth [mm] | 86 mm |
| Product length [mm] | 86 mm |
| Product line | 34 |
| PWM | 是 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Danfoss Icon™ 24V RT wired |
| 产品系列 | 地暖控制器 |
| 使用 | Display |
| 供冷输入 | 是 |
| 双控模式 | 是 |
| 可启用地面传感器 | 是 |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 外出输入 | 是 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 安装 | 嵌入 |
| 嵌入式 | 是 |
| 接口 | 24V 有线 |
| 描述 | Danfoss Icon RT 24V, Display In-wall 86x86 |
| 插入开关框内 | 是 |
| 散热器上的驱动器 | 是 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 温度控制器 | 是 |
| 温度设定按钮 | 是 |
| 温度设定范围 [°C] [最低] | 5 °C |
| 温度设定范围 [°C] [最高] | 35 °C |
| 温度限制 | 是 |
| 热反馈 | 否 |
| 电容触摸屏 | 是 |
| 电源电压 [V] | 24.0 V |
| 编程模式 | 是 |
| 自适应学习 | 是 |
| 适用于 | Wired floor sensor |
| 通道数量 | 0 |
| 阀门练习 | 是 |
| 静音开关 | 是 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.168 千克 |
| 净重 | 0.166 千克 |
| 容积 | 0.909 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425147630 |
| Proposition 65 | No significant risk |